2201
Bodine Electric Company
ac20motors
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{bodine_electric/ac20motors/30r20series20ac203-phase20inverter20duty20motor.prj},{NB=2201},{ORDERNO=2201},{CONNECTION_DIAGRAM=07410007},{CURRENT__AMPS_=0.48},{FIXED_SPEED_TORQUE=35 Oz-in},{FREQUENCY_RANGE__HZ_=10-140},{HPDECIMAL=0.0588},{LENGTH_XH__INCHES_=4.2},{MOTOR_OUTPUT_POWER__HP_=117},{MOTOR_TYPE=30R4BEPP},{RATED_FREQUENCY__HZ_=60},{SOA_TORQUE_AT_10HZ=45},{SOA_TORQUE_AT_60HZ=66},{SOA_TORQUE_AT_MAX_HZ=35},{SPEED__RPM_=1700},{VARIABLE_SPEED__RPM_=133-3240},{VOLTAGE__AC_=230},{WEIGHT__LBS_=6.2},{NAME=2201},{SOURCEURL=https://www.bodine-electric.com/products/ac-motors/30r-ac-3-phase-inverter-duty-motor/2201/}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Bodine Electric Company
Description
30R Series AC 3-Phase Inverter Duty Motor
Bill of material
2201
ORDERNO
2201
2201
CONNECTION_DIAGRAM
connection diagram
07410007
CURRENT__AMPS_
current (amps)
0.48
0.48
FIXED_SPEED_TORQUE
fixed speed torque
35 Oz-in
35 Oz-in
FREQUENCY_RANGE__HZ_
frequency range (hz)
10-140
HPDECIMAL
hpdecimal
0.0588
0.0588
LENGTH_XH__INCHES_
length xh (inches)
4.2
4.2
MOTOR_OUTPUT_POWER__HP_
motor output power (hp)
117
117
MOTOR_TYPE
motor type
30R4BEPP
30R4BEPP
RATED_FREQUENCY__HZ_
rated frequency (hz)
60
SOA_TORQUE_AT_10HZ
soa torque at 10hz
45
45
SOA_TORQUE_AT_60HZ
soa torque at 60hz
66
66
SOA_TORQUE_AT_MAX_HZ
soa torque at max hz
35
35
SPEED__RPM_
speed (rpm)
1700
VARIABLE_SPEED__RPM_
variable speed (rpm)
133-3240
133-3240
VOLTAGE__AC_
voltage (ac)
230
230
WEIGHT__LBS_
weight (lbs)
6.2
6.2
NAME
name
2201
2201
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D