8002
Bodine Electric Company
ac20right20angle20gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{bodine_electric/ac20right20angle20gearmotors/30r-3rd20series203-phase20ac20inverter20duty20right20angle20gearmotor.prj},{NB=8002},{ORDERNO=8002},{CONNECTION_DIAGRAM=07410007},{CURRENT__AMPS_=0.48},{FREQUENCY_RANGE__HZ_=10-90},{GEAR_RATIO=200},{HP_DECIMAL=0.0588},{LENGTH_XH__INCHES_=8.66},{MOTOR_OUTPUT_POWER__HP_=117},{PHASES=3},{PRODUCT_TYPE=30R4BEPP-3RD},{RATED_FREQUENCY__HZ_=60},{SPEED__RPM_=8.5},{TORQUE__LB_IN_=141},{TORQUE_AT_10HZ=141},{TORQUE_AT_60HZ=141},{TORQUE_AT_MAX_HZ=141},{VARIABLE_SPEED__RPM_=0.7-11},{VOLTAGE__AC_=230},{WEIGHT__LBS_=10.5},{NAME=8002},{SOURCEURL=https://www.bodine-electric.com/products/ac-right-angle-gearmotors/pacesetter-30r-3rd-right-angle-ac-inverter-duty-gearmotor/8002/},{HPDECIMAL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Bodine Electric Company
Description
30R-3RD Series 3-Phase AC Inverter Duty Right Angle Gearmotor
Bill of material
8002
ORDERNO
8002
8002
CONNECTION_DIAGRAM
connection diagram
07410007
CURRENT__AMPS_
current (amps)
0.48
FREQUENCY_RANGE__HZ_
frequency range (hz)
10-90
GEAR_RATIO
gear ratio
200
200
HP_DECIMAL
hp decimal
0.0588
0.0588
LENGTH_XH__INCHES_
length xh (inches)
8.66
MOTOR_OUTPUT_POWER__HP_
motor output power (hp)
117
PHASES
phases
3
PRODUCT_TYPE
product type
30R4BEPP-3RD
RATED_FREQUENCY__HZ_
rated frequency (hz)
60
SPEED__RPM_
speed (rpm)
8.5
8.5
TORQUE__LB_IN_
torque (lb-in)
141
141
TORQUE_AT_10HZ
torque at 10hz
141
141
TORQUE_AT_60HZ
torque at 60hz
141
141
TORQUE_AT_MAX_HZ
torque at max hz
141
141
VARIABLE_SPEED__RPM_
variable speed (rpm)
0.7-11
0.7-11
VOLTAGE__AC_
voltage (ac)
230
WEIGHT__LBS_
weight (lbs)
10.5
NAME
name
8002
8002
HPDECIMAL
hpdecimal
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D