Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
264-327 - 2-Leiter-Mittelklemme, ohne Drücker, 1-polig, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
264-327
BESTNR
Bestell-Nr.
264-327
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
22.10 mm
BREITE
Breite
6.00 mm
TIEFE
Tiefe
32.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
3.760 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D