Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
2620119 - Kapazitiver Sensor
Stückliste
2620119
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
2620119
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Quaderförmig, Höhe 5,5 mm, Große aktive Fläche, markiert für korrekten Einbau, Kunststoff, PP, Festabgleich, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101149494
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BC10-QF5.5-AN6X2/S250
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D