Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
25 PU LL T20 - Meterware PU LL T20/25
Stückliste
25 PU LL T20
ARTIKELID
Artikelnummer
25 PU LL T20
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Meterware PU LL T20/25
BELTPRO
Riemenprofil
T
DIVISION
Teilung
20 mm
EFFECTIVELENG
Rollenlänge
50 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
25 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
25 PU LL T20 Länge
MATERIAL
Material
Polyurethan
TENSILE
Zugstrang
Stahl
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
8,00 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
5,00 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
187,5 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/meterware-heber-linearantriebe/polyurethan-ll/polyurethan-ll-zahnriemen-meterware/
BERECHTOOLURL
Zahnriemenantrieb berechnen
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/onlineformulare-projektanfrage/zahnriemenantriebe-fuer-heber-und-linearantriebe/
APPLYURL
Anwendungsoptierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/tools/3d-cad-konfigurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=de
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D