Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-671 - Embudos aislantes, 0,25 - 0,5 mm²
Lista de materiales
231-671 HI
BESTNR
Item-No.
231-671
BEZEICHNUNG
Designación
Embudos aislantes, gris claro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 0.5 mm²
RM
Paso
5.00 mm
HOEHE
Altura
5.15 mm
BREITE
Ancho
4.20 mm
TIEFE
Profundidad
24.60 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
0.232 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D