Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2006-8671 - 2-przewodowa złączka rozłączalno-pomiarowa, z uchylnym łącznikiem nożowym, z możliwością pomiaru, uchwyt łącznika nożowego pomarańczowy, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2006-8671
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
12 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
30 A
HOEHE
wysokość
59.20 mm
BREITE
szerokość
15.00 mm
TIEFE
głębokość
106.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 1000 V / DC 1500 V
GEWICHT
masa
31.425 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D