Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1590605 - Induktiver Linearwegsensor, IO-Link
Stückliste
1590605
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1590605
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Linearwegsensor, IO-Link
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Linearwegsensor, IO-Link, Betriebsspannung 15…30 VDC, Messbereich 400 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs‐Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Analogmessbereich programmierbar, Auflösung 16 Bit, 15...30 VDC, Analogausgang, Werkseinstellung 0 bis 10V, Alle Funktionen parametrierbar über IO-Link/PACTware, 4 programmierbare Schaltzonen, Parametrierbare Strom- und Spannungsausgangsfunktionen, Konfigurierbare Öffner -oder Schließer-Schalterfunktionen als npn -oder pnp-Ausführung, Prozesswert im 16 Bit IO-Link-Telegramm, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
EAN
4047101251487
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LI400P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151
L
Gehäuselänge
458 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D