Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1540323 - Druckfester Linearwegsensor, Analog
Stückliste
1540323
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1540323
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Druckfester Linearwegsensor, Analog
DESCLONG
Langbeschreibung
Druckfester Linearwegsensor, Analog, Betriebsspannung 7…30 VDC, Messbereich 3000 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Schockfest bis 100g, Statusanzeige über 3-Farbige LED, Auflösung 16 Bit, Einstellbarer Messbereich, Betriebstemperatur Stab -40°…+105 °C, Betriebstemperatur Elektronik -40°…+85 °C, Schutzart IP68, 7…30 VDC Versorgungsspannung, Analogausgang 4...20 mA, Steckverbinder M12 x 1
EAN
4047101405842
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LTX3000M-F10-LI0-X3-H1151
L
Gehäuselänge
3195.600
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D