Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1540258 - Druckfester Linearwegsensor, SSI
Stückliste
1540258
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1540258
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Druckfester Linearwegsensor, SSI
DESCLONG
Langbeschreibung
Druckfester Linearwegsensor, SSI, Betriebsspannung 7…30 VDC, Messbereich 1750 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Schockfest bis 100g, Statusanzeige über 3-Farbige LED, Auflösung 0.005 mm, Betriebstemperatur Stab -40°…+105 °C, Betriebstemperatur Elektronik -40°…+85 °C, Schutzart IP68, 7…30VDC Versorgungsspannung, SSI - Ausgang, gray codiert, 25 Bit, Steckverbinder M12 x 1
EAN
4047101405194
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LTX1750M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
L
Gehäuselänge
1945.600
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D