Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1536633 - Magnetisch betätigter Linearwegsensor
Stückliste
1536633
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1536633
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetisch betätigter Linearwegsensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetisch betätigter Linearwegsensor, Betriebsspannung 15…30 VDC, Messbereich 200 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs‐Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber Fremdmagnetfeldern, Extrem kurze Blindzonen, 4‐Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, 0...10 V und 4...20 mA, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101200560
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIM200-Q25L-LIU5X2-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D