Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
150 PU LL T10 - Meterware PU LL T10/150
Bill of material
150 PU LL T10
ARTIKELID
Artikelnummer
150 PU LL T10
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Meterware PU LL T10/150
BELTPRO
Riemenprofil
T
DIVISION
Teilung
10 mm
EFFECTIVELENG
Rollenlänge
100 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
150 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
150 PU LL T10 Länge
MATERIAL
Material
Polyurethan
TENSILE
Zugstrang
Steel
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
4,50 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
2,50 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
110 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/open-length-lifting-and-linear-drives/polyurethan-ll/polyurethan-ll-open-length-timing-belts/
BERECHTOOLURL
Zahnriemenantrieb berechnen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/toothed-belt-drives-for-siphon-and-linear-drives/
APPLYURL
Anwendungsoptierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=en
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D