您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
1422N4SSB12FQT
Hammond Manufacturing
electrical20enclosures
stainless20steel20enclosures2028type204x29
type204x20stainless20steel20two20door20floormount20enclosure_1
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{hammond/electrical20enclosures/stainless20steel20enclosures2028type204x29/type204x20stainless20steel20two20door20floormount20enclosure_1/1422n4ssb12fqt.prj},{NB=1422N4SSB12FQT},{ORDERNO=1422N4SSB12FQT},{REACH_COMPLIANT=Yes (more info...)},{ROHS_COMPLIANT=Yes (more info...)},{SHIPPING_WEIGHT=491 lbs (222.71 kg)},{UNSPSC=39121324},{UPC=62398052801},{NAME=1422N4SSB12FQT},{SOURCEURL=https://www.hammfg.com/part/1422N4SSB12FQT?referer=117}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
1422N4SSB12FQT
Bill of material
1422N4SSB12FQT
ORDERNO
1422N4SSB12FQT
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
491 lbs (222.71 kg)
UNSPSC
unspsc
39121324
UPC
upc
62398052801
NAME
name
1422N4SSB12FQT
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D