1418JL7
Hammond Manufacturing
electrical20enclosures
mild20steel20enclosures2028type20122c20429
type201220mild20steel20wallmount20enclosure
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{hammond/electrical20enclosures/mild20steel20enclosures2028type20122c20429/type201220mild20steel20wallmount20enclosure/1418jl7.prj},{NB=1418JL7},{ORDERNO=1418JL7},{REACH_COMPLIANT=Yes (more info...)},{ROHS_COMPLIANT=Yes (more info...)},{SHIPPING_WEIGHT=90 lbs (40.82 kg)},{SIZE_H_X_W_X_D=36 in x 24 in x 7 in (914 mm x 610 mm x 178 mm)},{UL_FILE__=E65324},{UNSPSC=39121324},{UPC=62398037790},{NAME=1418JL7},{SOURCEURL=https://www.hammfg.com/part/1418JL7?referer=89}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
1418JL7
Bill of material
1418JL7
ORDERNO
1418JL7
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
90 lbs (40.82 kg)
SIZE_H_X_W_X_D
size h x w x d
36 in x 24 in x 7 in (914 mm x 610 mm x 178 mm)
UL_FILE__
ul file #
E65324
UNSPSC
unspsc
39121324
UPC
upc
62398037790
NAME
name
1418JL7
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D