피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
103f4199 103f4311 103f4372 asm iges
Secop
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{secop/105h6085.prj},{NB=103f4199_103f4311_103f4372_asm_iges},{ORDERNO=103f4199_103f4311_103f4372_asm_iges},{VAR110_115V50HZ=No},{VAR115_127V60HZ=No},{VAR12_24V_DC=No},{VAR208_230V60HZ=No},{VAR220_240V50HZ=No},{VAR48V_DC=No},{APPLICATIONS=Yes},{APPROVALS=No},{CCC=No},{CSCR=11.8 26},{CSIR=203 7.99},{DCPM=6.2 0.24},{DESIGN=0 0},{DIMENSIONS=6.2 0.24},{DISCHARGE_CONNECTOR____MM_IN__=Copper},{DISPLACEMENT__CM__CU_IN__=0 0},{EAC=No},{EN_60335_2_34_WITH_ANNEX_AA=No},{EVAP__TRAY_FIXTURE=0 0},{HBP=No},{HBP_COOLING_CAPACITY__W_BTUH_=No},{HBP_COP__WW_BTUWH_=No},{HEIGHT__MM_IN__=Copper},{LBP=No},{LBP_COOLING_CAPACITY__W_BTUH_=No},{LBP_COP__WW_BTUWH_=No},{MBP=No},{MBP_COOLING_CAPACITY__W_BTUH_=No},{MBP_COP__WW_BTUWH_=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Secop
Description
105H6085
Bill of material
103f4199_103f4311_103f4372_asm_iges
ORDERNO
103f4199_103f4311_103f4372_asm_iges
103f4199_103f4311_103f4372_asm_iges
VAR110_115V50HZ
110-115v50hz
No
VAR115_127V60HZ
115-127v60hz
No
VAR12_24V_DC
12-24v dc
No
VAR208_230V60HZ
208-230v60hz
No
VAR220_240V50HZ
220-240v50hz
No
VAR48V_DC
48v dc
No
APPLICATIONS
applications
Yes
APPROVALS
approvals
No
CCC
ccc
No
CSCR
cscr
11.8 26
CSIR
csir
203 7.99
DCPM
dcpm
6.2 0.24
DESIGN
design
0 0
DIMENSIONS
dimensions
6.2 0.24
DISCHARGE_CONNECTOR____MM_IN__
discharge connector ⌀ [mm in.]
Copper
DISPLACEMENT__CM__CU_IN__
displacement [cm³ cu.in.]
0 0
EAC
eac
No
EN_60335_2_34_WITH_ANNEX_AA
en 60335-2-34 with annex aa
No
EVAP__TRAY_FIXTURE
evap. tray fixture
0 0
HBP
hbp
No
HBP_COOLING_CAPACITY__W_BTUH_
hbp cooling capacity [w btuh]
No
HBP_COP__WW_BTUWH_
hbp cop [ww btuwh]
No
HEIGHT__MM_IN__
height [mm in.]
Copper
LBP
lbp
No
LBP_COOLING_CAPACITY__W_BTUH_
lbp cooling capacity [w btuh]
No
LBP_COP__WW_BTUWH_
lbp cop [ww btuwh]
No
MBP
mbp
No
MBP_COOLING_CAPACITY__W_BTUH_
mbp cooling capacity [w btuh]
No
MBP_COP__WW_BTUWH_
mbp cop [ww btuwh]
No
MOTOR_SPEED__RPM_
motor speed [rpm]
No
MOTORS
motors
Yes
OIL_CHARGE__CM__FL_OZ__
oil charge [cm³ fl.oz.]
0 0
OIL_TYPE
oil type
1202 4105
PERFORMANCE
performance
3.11 10.6
POWER_SUPPLY
power supply
Yes
PRE_ASSEMBLED_START_EQUIPMENT
pre-assembled start equipment
Copper
PROCESS_CONNECTOR____MM_IN__
process connector ⌀ [mm in.]
8.76 0.53
PROCESS_MATERIAL
process material
300 10.14
R1234YF
r1234yf
No
R134A
r134a
No
R290
r290
No
R404A
r404a
No
R407C
r407c
No
R452A
r452a
No
R513A
r513a
Yes
R600A
r600a
No
REFRIGERANTS
refrigerants
No
RSCR
rscr
No
RSIR
rsir
No
SUCTION_CONNECTOR____MM_IN__
suction connector ⌀ [mm in.]
POE
SUCTION_MATERIAL
suction material
2900
WEIGHT__KG_LBS__
weight [kg lbs.]
8.2 0.32
NAME
name
103f4199_103f4311_103f4372_asm_iges
103f4199_103f4311_103f4372_asm_iges
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D