Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100002311 - TX100 HMI Serie, 4" Display mit TX VisuPro Runtime, Hochwertiges Kunststoffgehäu
Stückliste
100002311
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100002311
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TX100 HMI Serie, 4" Display mit TX VisuPro Runtime, Hochwertiges Kunststoffgehäu
DESCLONG
Langbeschreibung
TX100 HMI Serie, 4" Display mit TX VisuPro Runtime, Hochwertiges Kunststoffgehäuse und Frontfolie mit resistivem Touch, 4.3” Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 480x272 Pixel Auflösung, 64K Farben, Resistiver Touchscreen, 1 RJ45 Ethernet Port, 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422), 1 USB Host Port
EAN
4047101461381
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TX104-00VPST
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D