Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100001933 - Induktiver Linearwegsensor
Stückliste
100001933
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100001933
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Linearwegsensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Linearwegsensor, Betriebsspannung 15…30 VDC, Messbereich 200 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs‐Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 16 Bit, 4‐Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0...10 V und 4...20 mA, aufgrund der Redundanz eine Verbesserung der Maschinensicherheit möglich, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
EAN
4047101454581
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LI200P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151
L
Gehäuselänge
258 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D