카탈로그 탐색
CAD모델 선택
전체
Electro
HELP_VARIABLE
회사명
Rolec Services
내용
타입 2 충전 소켓(EVON0090 & EVON0100)
BOM
ZF3CIKLL5
ORDERNO
ZF3CIKLL5
CHARGE_PROTOCOL
충전 프로토콜
모드 3
DESCRIPTION
설명
영국에서 가장 경제적인 전기차 충전 장치 이 지능적이고 현대적이면서도 저렴한 장치는 전기 자동차 운전자에게 품질 저하 없이 저렴한 가정용 충전 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. QUBEV 스마트 앱과 함께 사용하면 충전기를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 전기 요금이 가장 저렴한 시간대에 충전 세션을 예약하는 것부터 태양열과 일치하는 ECO 모드 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다. 전기차 운전자는 원활한 충전 경험을 즐길 수 있으며, 다음 전기 모험을 위해 전기차를 준비할 수 있습니다. 범용 충전 소켓 또는 타입 2 테더링 리드 전력 등급 - 최대 7.4kW 또는 22kW 모델 조정 가능한 전력 등급 - 10A, 13A, 16A 및 32A 무료 QUBEV 스마트 Wi-Fi 앱 예약/오프 피크 충전 태양광 호환(단상 모델만 해당) PME 및 잔류 전류 보호(AC 30mA 타입 A, DC 6mA) 동적 부하 균형(CT 클램프 및 케이블 포함) OCPP 1.6 준수 내장 LED 충전 상태 표시기 영국 스마트 충전 포인트 규정 충족 변조 방지 Wi-Fi/이더넷 연결 IP54 및 IK08 등급 부식 및 내화성 CE 및 UKCA 인증 간편한 설치 및 유지보수 벽면 또는 포스트 장착 옵션 OZEV 보조금 지원 가능 3년 보증
ENCLOSURE_DIMENSIONS
인클로저 치수
200mm(W) 330mm(H) 109mm(D)
INPUT_VOLTAGE
입력 전압
230V AC(±10%)50/60Hz(단상) 400V AC(±10%)50/60Hz(3상)
KEY_FEATURES
주요 기능
사용하기 쉬운 Wi-Fi 앱 조정 가능한 전력 등급 PEN 고장 보호 영국 스마트 충전소 규정 준수 Wi-Fi 이더넷 연결 보조금 지원 가능
MATERIALS
자료
유닛 - PC/ABS 합금, 가연성 등급 UL94-V0마운트 백 플레이트 - 1.5mm 스틸, 블랙 파우더 코팅 처리됨
PROTECTION
보호
잔류 전류 보호 - AC 30mA A형 및 DC 6mA PME 오류 감지 부하 밸런싱 과열 보호 과전류 보호 - 소스에 설치된 A형 RCBO를 권장합니다.
SUITABLE_FOR
적합한 대상
주택 개발 현장 주거용 전용 주차 구역
NAME
이름
ZF3CIKLL5
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D