Catalog navigation
CADモデル選択
全て
Electro
HELP_VARIABLE
会社名
Rolec Services
説明
タイプ2充電ソケット(EVON0090 & EVON0100)
部品表
ZF3CIKLL5
ORDERNO
ZF3CIKLL5
CHARGE_PROTOCOL
チャージプロトコル
モード3
DESCRIPTION
記述
英国で最も手頃な価格のEV充電ユニット このインテリジェントで近代的でありながら低価格のユニットは、品質に妥協することなく、電気自動車ドライバーに手頃な価格の家庭用充電ソリューションを提供するように設計されています。QUBEVスマートアプリと組み合わせることで、充電器を完全にコントロールすることができます。電気料金が最も安い時間帯に充電セッションをスケジューリングしたり、ソーラーマッチングECOモードなど、さまざまなことが可能です。EVドライバーはシームレスな充電体験を楽しむことができ、EVが次の電気アドベンチャーに備えることができます。ユニバーサル充電ソケットまたはタイプ2テザーリード 定格電力 - 最大7.4kWまたは22kWモデル 可変電力定格 - 10A, 13A, 16A & 32A 無料QUBEVスマートWi-Fiアプリ スケジュール/オフピーク充電 ソーラー対応(単相モデルのみ) PMEおよび残留電流保護(AC 30mA タイプA、DC 6mA) ダイナミック負荷バランシング(CTクランプおよびケーブル付属) OCPP 1.6 準拠 内蔵 LED 充電ステータスインジケーター 英国スマートチャージポイント規制に適合(タンパーセキュリティーを含む) Wi-Fi /Ethernet 接続性 IP54 & IK08 定格 耐腐食性・耐火性 CE および UKCA 認証 取付およびメンテナンスが容易 壁面またはポストへの取付オプション OZEV助成金対象 3年保証
ENCLOSURE_DIMENSIONS
筐体寸法
幅200mm 高さ330mm 奥行き109mm
INPUT_VOLTAGE
入力電圧
AC230V (±10 %)50/60Hz (単相) AC400V (±10 %) 50/60Hz (3相)
KEY_FEATURES
主な特徴
使いやすいWi-Fiアプリ 調整可能な定格電力 PEN故障保護 英国スマートチャージポイント規制準拠 Wi-Fiイーサネット接続 補助金支給可能
MATERIALS
材料
ユニット - PC/ABS合金、燃焼性規格UL94-V0取り付けバックプレート - 1.5mmスチール、黒色粉体塗装仕上げ
PROTECTION
保護
残留電流保護 - AC 30mA Type A & DC 6mA PME故障検出 負荷バランシング 過温度保護 過電流保護 - ソースに設置されたType A RCBOを推奨
SUITABLE_FOR
に適している。
住宅開発用地 住宅専用駐車場
NAME
名称
ZF3CIKLL5
Preview - Generation
プレビュー
3D
2D