Catalog navigation
Селекция на CAD модел
All
Electro
HELP_VARIABLE
Компания
Zemi-Nsk
Описание
СУВ 100х50
Спецификация
_d0_a1_d0_a3_d0_92_20100_d1_8550
ORDERNO
_d0_a1_d0_a3_d0_92_20100_d1_8550
VAR_______H_____
высота h [мм]
50
VAR______L_____
длина l [мм]
2000
VAR____________________________________
код оборудования, изделия, материала
СУВ 100х50
VAR____________
наименование
Короб угловой
VAR____________________
толщина металла [мм]
1,0
VAR_______B_____
ширина b [мм]
100
NAME
name
_d0_a1_d0_a3_d0_92_20100_d1_8550
Preview - Generation
Преглед
3D
2D