d0 9d d0 9b d0 a390 025 004
Zemi-Nsk
Электромонтажные изделия (ГЭМ)
Фасонные изделия серии НЛ
Секция угловая плоская (НЛ-У90) - 90°
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{zemi/42d43b43543a44244043e43c43e43d44243043643d44b4352043843743443543b43844f202841342d41c29/42443044143e43d43d44b4352043843743443543b43844f204414354404384382041d41b/42143543a44643844f2044343343b43e43243044f2043f43b43e44143a43044f202841d41b-423902920-2090b0/41d41b-42390-02c2502c04.prj},{NB=_d0_9d_d0_9b_d0_a390_025_004},{ORDERNO=_d0_9d_d0_9b_d0_a390_025_004},{VAR_______H_____=40},{VAR____________________________________=НЛ-У90-0,250,04},{VAR__________=-},{VAR____________=Секция угловая плоская 90° (НЛ) 250х40 [мм]},{VAR____________________=1,5},{VAR_______B_____=250},{NAME=_d0_9d_d0_9b_d0_a390_025_004},{SOURCEURL=http://www.zemi-nsk.ru/catalog/elektromontazhnye-izdeliya-serii-emi/fasonnye-izdeliya-dlya-lotkov-serii-nl/sektsiya-uglovaya-ploskaya-nl-u90---90/}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Компания
Zemi-Nsk
Описание
НЛ-У90-0,250,04
Спецификация
_d0_9d_d0_9b_d0_a390_025_004
ORDERNO
_d0_9d_d0_9b_d0_a390_025_004
VAR_______H_____
высота h [мм]
40
VAR____________________________________
код оборудования, изделия, материала
НЛ-У90-0,250,04
VAR__________
масса [кг]
-
VAR____________
наименование
Секция угловая плоская 90° (НЛ) 250х40 [мм]
VAR____________________
толщина металла [мм]
1,5
VAR_______B_____
ширина b [мм]
250
NAME
name
_d0_9d_d0_9b_d0_a390_025_004
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D