d0 9d d0 9b d0 a3 d0 9290 025 005
Zemi-Nsk
Электромонтажные изделия (ГЭМ)
Фасонные изделия серии НЛ
Секция угловая внутренняя (НЛ-УВ90)-90°
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{zemi/42d43b43543a44244043e43c43e43d44243043643d44b4352043843743443543b43844f202841342d41c29/42443044143e43d43d44b4352043843743443543b43844f204414354404384382041d41b/42143543a44643844f2044343343b43e43243044f2043243d44344244043543d43d44f44f202841d41b-4234129029-90b0/41d41b-42341290-02c2502c05.prj},{NB=_d0_9d_d0_9b_d0_a3_d0_9290_025_005},{ORDERNO=_d0_9d_d0_9b_d0_a3_d0_9290_025_005},{VAR_______H_____=50},{VAR____________________________________=НЛ-УВ90-0,250,05},{VAR____________=Секция угловая внутренняя (НЛ-УВ90)-90°},{VAR_______B_____=250},{NAME=_d0_9d_d0_9b_d0_a3_d0_9290_025_005},{SOURCEURL=http://www.zemi-nsk.ru/catalog/elektromontazhnye-izdeliya-serii-emi/fasonnye-izdeliya-dlya-lotkov-serii-nl/sektsiya-uglovaya-vnutrennyaya-nl-uv90-90/}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Компания
Zemi-Nsk
Описание
НЛ-УВ90-0,250,05
Спецификация
_d0_9d_d0_9b_d0_a3_d0_9290_025_005
ORDERNO
_d0_9d_d0_9b_d0_a3_d0_9290_025_005
VAR_______H_____
высота h [мм]
50
VAR____________________________________
код оборудования, изделия, материала
НЛ-УВ90-0,250,05
VAR____________
наименование
Секция угловая внутренняя (НЛ-УВ90)-90°
VAR_______B_____
ширина b [мм]
250
NAME
name
_d0_9d_d0_9b_d0_a3_d0_9290_025_005
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D